??
CAD model selection
K0139.06
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0139 - Knurled nuts quick-acting steel or stainless steel
Bill of material
K0139.06
BESTKIPP
Order No.
K0139.06
MATERIAL
Materials
Vergütungsstahl
D
Thread
M 6
D1
diameter
24 mm
D3
diameter
16 mm
D4
diameter
6.2 mm
H
height
14 mm
K
height
10 mm
GEW
Approx. weight
0.0358 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245036677
XA
distance
0.920 mm
XB
7.500 mm
XC
0.800 mm
XD
0.500 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions